Julkaise tuotteesi
MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Double the pump performance or enjoy reduced downtime in service by having redundancy from the twin pump (manual change over). The basic product which can be operated from an intuitive user interface.
Tekniset tiedot
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMAGNA1D
  • TuoteperheCirculator pump
  • TuoteryhmäCanned Rotor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater supply pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (8)
4.6 / 5 tähteä 4.6 (21)