Julkaise tuotteesi
MAGNA1 N
Grundfos

MAGNA1 N

MAGNA1 N is the stainless steel variant for applications where the media requires this (e.g. domestic hot water). With MAGNA1, the job is done in an intuitive and efficient way.
Tekniset tiedot
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMAGNA1N
  • TuoteperheCirculator pump
  • TuoteryhmäCanned Rotor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater supply pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
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
Samankaltaisia tuotteita