Julkaise tuotteesi
NB
Grundfos

NB

Grundfos NB pumps are horizontal, single-stage, centrifugal volute pumps of the close-coupled type, designed for industrial applications, including: Water supply, pressure boosting, liquid transfer, HVAC, and irrigation.
Tekniset tiedot
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNB000
  • TuoteperheEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TuoteryhmäEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
3.0 / 5 tähteä 3.0 (5)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (40)