Julkaise tuotteesi
NK Bareshaft
Grundfos

NK Bareshaft

Bare shaft pumps according to EN 733

Tekniset tiedot
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenkbare
  • TuoteperheEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TuoteryhmäEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Julkaisupäivä2021-02-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.0 / 5 tähteä 4.0 (12)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (39)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.4 / 5 tähteä 3.4 (31)
3.0 / 5 tähteä 3.0 (5)
4.7 / 5 tähteä 4.7 (10)