Julkaise tuotteesi
SOLOLIFT2 - C-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - C-3

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Tekniset tiedot
  • 1. Slim design for front-wall installation high-performance pump with 20 mm free passage for handling effluents up to 90 °C 2. Plus, the salt brine from regeneration of water softeners can be discharged 3. Adjustable start level according to the application by a knob 4. Quick and easy installation - ready to install 5. Service-friendly design with dry motor unit 6. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 7. Easy maintenance and service 8. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOLOLIF2C3
  • TuoteperheDomestic lifting station
  • TuoteryhmäDomestic lifting station
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • UNSPSC-nimiPumps
  • UNSPSC-koodi401515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMacerators
  • OmniClass-numero23-27 17 23
  • OmniClass-nimikeMacerator Pumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)