Julkaise tuotteesi
SOLOLIFT2 - WC-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-3

4.9 / 5 tähteä4.9(10 arvostelua)
Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Tekniset tiedot
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOLOLIF2WC3
  • TuoteperheDomestic lifting station
  • TuoteryhmäDomestic lifting station
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • UNSPSC-nimiPumps
  • UNSPSC-koodi401515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMacerators
  • OmniClass-numero23-27 17 23
  • OmniClass-nimikeMacerator Pumps
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
Samankaltaisia tuotteita