Julkaise tuotteesi
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)
Grundfos UCRI pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Tekniset tiedot
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteucrifam
  • TuoteperheVertical multistage centrifugal inline pump
  • TuoteryhmäVertical multistage centrifugal inline pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 13
  • OmniClass-nimikeCentrifugal Pumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.0 / 5 tähteä 4.0 (12)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (39)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.4 / 5 tähteä 3.4 (31)
3.0 / 5 tähteä 3.0 (5)
4.7 / 5 tähteä 4.7 (10)