Julkaise tuotteesi
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Tekniset tiedot
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUMAGNA1N
  • TuoteperheCirculator pump
  • TuoteryhmäCanned Rotor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater supply pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 00
  • OmniClass-nimikePumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.0 / 5 tähteä 4.0 (12)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (39)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.4 / 5 tähteä 3.4 (31)
3.0 / 5 tähteä 3.0 (5)
4.7 / 5 tähteä 4.7 (10)