Julkaise tuotteesi
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 / 5 tähteä2.4(11 arvostelua)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Tekniset tiedot
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteopen-perkins-generator-10kva
  • TuoteperheSmart (10 - 30kVA)
  • Tuoteryhmä> 10 kVA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1110
  • Leveys (mm)850
  • Syvyys (mm)1250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)319
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26
  • OmniClass-numero23-35 11 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Generators

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Eurooppa
Brasilia
Portugali