Julkaise tuotteesi
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Tekniset tiedot
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • TuoteperheFC
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003112
    • ETIM-nimiSkylight
    • UNSPSC-nimiFixed skylights
    • UNSPSC-koodi30171801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors