Julkaise tuotteesi
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Tekniset tiedot
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGSS_AV_12_88_2
    • TuoteperheAV
    • TuoteryhmäAluminium Railling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kehykset ja ristikkorakenteet
    • IFC-luokitusKaide
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows