Julkaise tuotteesi
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Tekniset tiedot
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • TuoteperheFC
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEC003167
    • ETIM-nimiWall and facade cladding wood
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows