Julkaise tuotteesi
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 3 Leaves Sliding Window

    system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Tekniset tiedot
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGSS_JT_2R_3_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • TuoteperheJT
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows