Julkaise tuotteesi
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLP-10
  • Tuoteperhebrick
  • Tuoteryhmäbrick
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)221
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 11
  • OmniClass-nimikeCommon Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions