Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Yksilöity viite: termoarcilla-24
Brändi: Grupo Díaz Redondo
Tuoteperhe: Walls
Tuoteryhmä: Termoarcilla
Leveys (mm): 240
Korkeus (mm): 190
Syvyys (mm): 300
Julkaisupäivä: 2018-09-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain
Nettopaino (kg): 9.8

BIMobject-luokka: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Ceramic blocks
UNSPSC-koodi: 30131504
Uniclass 1.4 Koodi: L3224
Uniclass 1.4 Kuvaus: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Kuvaus: Clay Blocks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Kuvaus: Clay blocks
NBS Reference Koodi: 80-50-14
NBS Reference Kuvaus: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Unit Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 21 00
KaikkiLuokat Otsikko: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nimi Arvo
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty