Julkaise tuotteesi
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 / 5 tähteä3.8(12 arvostelua)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Tekniset tiedot
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegse-portrait-half-frame
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1160
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Aurinko
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEC001752
    • ETIM-nimiPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 -koodiEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSolar panel fields
    • OmniClass-numero23-19 25 11 19 15
    • OmniClass-nimikeSolar Panels

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta