| Yksilöity viite: | SN_6234HT_DGUarg_RUS |
|---|---|
| Brändi: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Tuoteperhe: | SunGuard |
| Tuoteryhmä: | SG Russia & CIS |
| Julkaisupäivä: | 2020-07-11 |
| Painoksen numero: | 1 |
| Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Natural light, neutral color
Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 62/34 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation, while reducing the need for using artificial light. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 62/34 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2
EDGE DELETION Required: Yes
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT
DOUBLE GLAZED PERFORMANCE VALUES:
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 62
Reflectance outside [%]: 14
Reflectance inside [%]: 20
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 38
Solar Factor (g) [%]: 33.89
Direct transmission[%]: 32
Absorption [%]: 30
UV [%]: 28
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 62/34 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| Tuotteen url: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/superneutral/... |
|---|---|
| Asennusohjeet: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Tuotesertifiointi: | |
| Tekninen kuvaus: | |
| Esittelyvideo: | |
| GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/guardianglass-ru/product/sn_6234ht_dguarg_rus
| Materiaali pääasiassa: | Glass |
|---|---|
| Materiaali toissijaisesti: | |
| Suunniteltu: | Russia |
| Valmistettu: | Russia |
| BIMobject-luokka: | Rakennusmateriaalit - Glass & Glazing |
|---|---|
| IFC-luokitus: | Window |
| UNSPSC-nimi: | Doors and windows and glass |
| UNSPSC-koodi: | 3017 |
| Uniclass 1.4 Koodi: | L6332 |
| Uniclass 1.4 Kuvaus: | Glass |
| Uniclass 2.0 Koodi: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 Kuvaus: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 Koodi: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 Kuvaus: | Glass panels |
| NBS Reference Koodi: | 45-57-34 |
| NBS Reference Kuvaus: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
| KaikkiLuokat Numero: | 23-17 15 11 |
| KaikkiLuokat Otsikko: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II Code: | B2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®