Julkaise tuotteesi
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Tekniset tiedot
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4G95R001
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)405
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)595
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro