Julkaise tuotteesi
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Tekniset tiedot
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4G369R
    • TuoteperheArtic Small
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units