Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Toilet Nordic3 3500
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB113500
Tuoteperhe
Nordic³
Tuoteryhmä
Toilet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-08-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
865
Leveys (mm)
355
Syvyys (mm)
660
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
ETIM-koodi
EC011318
ETIM-nimi
Toilet combination
UNSPSC-nimi
Toilets
UNSPSC-koodi
30181505
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_89
Uniclass 2015 -kuvaus
Toilets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Lataa
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Lataa