Julkaise tuotteesi
3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting
Arkistoitu

3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Functional design with standard Scandinavian dimensions. Glazed under the flush edge for simplified cleaning
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB113530
  • TuoteperheNordic³
  • TuoteryhmäToilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)355
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)535
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505