Julkaise tuotteesi
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Tekniset tiedot
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB2082941
    • TuoteperheBuilt in bath
    • TuoteryhmäBuilt in bath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro