Julkaise tuotteesi
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Arkistoitu

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    Tekniset tiedot
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB2083400
    • TuoteperheBuilt in bath
    • TuoteryhmäBuilt in bath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1400
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs