Julkaise tuotteesi
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Tekniset tiedot
    • Bathtub with frame 1300 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB2113006413
    • TuoteperheBathtub
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro