Julkaise tuotteesi
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41205098
    • TuoteperheAtlantic
    • TuoteryhmäKitchen mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)212
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap