Julkaise tuotteesi
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Tekniset tiedot
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41206055
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäKitchen mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Syvyys (mm)245
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap