Julkaise tuotteesi
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Arkistoitu

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Tekniset tiedot
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB412060550
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäKitchen mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)155
  • Syvyys (mm)245
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • ETIM-koodiEC011431
  • ETIM-nimiKitchen mixing tap