Julkaise tuotteesi
Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - high D-spout, shut off

    Design that makes cleaning of larger pots and buckets easier Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 60° block included) Outlet for table-top dishwasher Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Tekniset tiedot
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216097R
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41206097
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäKitchen mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro