Julkaise tuotteesi
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Arkistoitu

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Tekniset tiedot
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB41214045
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)189
  • Syvyys (mm)149
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap