Julkaise tuotteesi
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Arkistoitu

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Tekniset tiedot
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB4121404564
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäTvättställsblandare
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)195
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap