Julkaise tuotteesi
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Arkistoitu

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Tekniset tiedot
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB41215352
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäThermostat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliSinkki
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap