Julkaise tuotteesi
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
    Arkistoitu

    New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41216014
    • TuoteperheNew Nautic
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118
    • Leveys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap