Julkaise tuotteesi
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Tekniset tiedot
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41216045
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäWashbasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)167
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap