Julkaise tuotteesi
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    • Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items
    • Water trap with pop-up and smart cleaning function
    • Manufactured in moisture resistant materials
    Tekniset tiedot
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB71ACVU60
    • TuoteperheArtic
    • TuoteryhmäBathroom furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets