Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/4aa2808b-513e-499f-9834-a187b0416968
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Mirror cabinet 60 cm
Saatavana Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Mirror cabinet 60 cm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB71DCMC60
Tuoteperhe
Ducentic
Tuoteryhmä
Bathroom furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-11-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
580
Syvyys (mm)
160
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EC011381
ETIM-nimi
Bathroom furniture set
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom mirrors
OmniClass-numero
23-21 37 13 15
OmniClass-nimike
Mirrors
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Lataa
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Lataa