Julkaise tuotteesi
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Soft closing doors Turn able doors for left- or right opening Movable glass shelves Mounting system for quick and simple installation Several handles and knobs in different styles as accessory Material: Melamine, classed for bathrooms

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB71GBTC30AG
    • TuoteperheGraphic Base
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • OmniClass-numero23-21 19 00
    • OmniClass-nimikeCasework