Julkaise tuotteesi
Lead free, connection down, 160 c-c
Lead free, connection down, 160 c-c
Lead free, connection down, 160 c-c

    Lead free, connection down, 160 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Leed-free version. Functionally equiped with a elongated lever.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41202014064
    • TuoteperheNew Nautic
    • TuoteryhmäShower mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118
    • Leveys (mm)192
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText