Julkaise tuotteesi
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Double sided mirror doors Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Tekniset tiedot
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB71GBMC60AG00
    • TuoteperheGraphic Base
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliMirror Glass
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors