Julkaise tuotteesi
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Tekniset tiedot
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB71GBVU80AGWB
    • TuoteperheGraphic Base
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets