Julkaise tuotteesi
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Tekniset tiedot
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTrioWCfixXT
  • TuoteperheTriomont
  • TuoteryhmäFixture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)140
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEC010145
  • ETIM-nimiDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir