Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafa/products/4ec36198-59f4-41d1-9ef1-d269f6665d5c
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Handfat Moon 450
Saatavana Yhdysvallat
HAFA
Seuraa
Handfat Moon 450
Hafa Moon Handfat i porslin med Easy Clean , 450x350 mm.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1273290
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
450
Syvyys (mm)
350
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.hafa.se/web/Handfat/MOON_450-2024.aspx
Asennusohjeet
http://www.hafa.se/web/Montanv_porslin.aspx
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Toissijainen materiaali
Posliini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa