Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Tekniset tiedot
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • TuoteperheWooden Swing Door
  • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)102
  • Leveys (mm)76
  • Syvyys (mm)11
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam