Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Saatavana Yhdysvallat
HAFELE เฮเฟเล่
Seuraa
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
Tuoteperhe
Dishwasher
Tuoteryhmä
Freestanding
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
775
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
581
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
OmniClass-numero
23-21 23 25
OmniClass-nimike
Residential Dishwashers
Samankaltaisia tuotteita
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Lataa