Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Saatavana Yhdysvallat
HAFELE เฮเฟเล่
Seuraa
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 arvostelua)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Tuoteperhe
Refrigerator
Tuoteryhmä
Retro-Minibar
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
960
Leveys (mm)
545
Syvyys (mm)
615
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Liittyviä
Liittyviä
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
OmniClass-numero
23-21 23 33
OmniClass-nimike
Residential Refrigerators And Freezers
Samankaltaisia tuotteita
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Lataa