Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Tekniset tiedot
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)58.5
    • Leveys (mm)32
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Armenia
    Azerbaidžan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Brunei
    Etelä-Korea
    Filippiinit
    Georgia
    Hong Kong
    Indonesia
    Intia
    Japani
    Joulusaari
    Kambodža
    Kazakstan
    Kiina
    Kirgisia
    Kookossaaret
    Laos
    Macao
    Malediivit
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Pohjois-Korea
    Singapore
    Sri Lanka
    Tadžikistan
    Taiwan
    Thaimaa
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam