Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafele/products/89414c68-aac4-4939-bb8c-4cbb74edb070
Koti
Luokat
Elektroniikka
Muut
HAFELE Digital Door Lock - Cosmo 499.21.222
Saatavana Yhdysvallat
HAFELE เฮเฟเล่
Seuraa
HAFELE Digital Door Lock - Cosmo 499.21.222
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
hafele-digital-door-lock-cosmo-49921222
Tuoteperhe
Doors & Accessories
Tuoteryhmä
Digital Door Lock
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-10-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
320
Leveys (mm)
82
Syvyys (mm)
63
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Muut
Samankaltaisia tuotteita
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Digital Door Lock - Zenith 499.21.225
Lataa
Yamamoto
VUG 750 - Commercial Tumble Dryers
Lataa
Yamamoto
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Lataa
Eaton
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
Lataa
AC Infinity
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
Lataa
Eaton
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
Lataa