Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafele/products/94ab7a5c-77c2-4255-a2e6-0f4cf8b12443
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
HAFELE Sense Series - Kitchen Hood 495.38.379
Saatavana Yhdysvallat
HAFELE เฮเฟเล่
Seuraa
HAFELE Sense Series - Kitchen Hood 495.38.379
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
hafele-sense-series-kitchen-hood-49538379
Tuoteperhe
Hood
Tuoteryhmä
Standard
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-10-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1200
Leveys (mm)
898
Syvyys (mm)
520
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Samankaltaisia tuotteita
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Lataa