Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hafele/products/84158f9c-c920-4905-8200-8681c85ffeb9
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
HAFELE Starke Series - Pull-out Basket for Hinged Door 495.35.09X
Saatavana Yhdysvallat
HAFELE เฮเฟเล่
Seuraa
HAFELE Starke Series - Pull-out Basket for Hinged Door 495.35.09X
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
hafele-starke-series-pull-out-basket-for-hinged-door-4953509x
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Cabinets Pull-Out
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-10-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
142
Leveys (mm)
505
Syvyys (mm)
459
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Tempered glass
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Samankaltaisia tuotteita
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Lataa
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Lataa