Julkaise tuotteesi
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Overhead Positioned Door Closers Transom door closer

    Tekniset tiedot
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • TuoteperheAluminum Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Aluminum Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-10
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)308
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia