Julkaise tuotteesi
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Tekniset tiedot
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • TuoteperheHob-Hood
  • TuoteryhmäBuilt-In
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)770
  • Syvyys (mm)515
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment